chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Schreib-Lese-Kopf HF
TB-EM30WD-H1147-EX/C53
Bestell-ID-Nr. 100036843
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
289,40 €
Artikel gesamt
289,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP68, IP69K
Schaltelementfunktion
lesen/schreiben
Netzwerkprotokoll
Anschluss an RFID-Interface
Zulassungen
CE, UKCA, UL, FDA, ATEX
Bauform
Gewinderohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Einbaubedingungen
bündig
Betriebsspannung
DC
Schreib-Lese-Abstand max. (mm)
45
Baugröße
M30 x 1.5
Hauptfunktionen
Netzwerkprotokoll
Anschluss an RFID-Interface
Schutzart
IP68, IP69K
Schreib-Lese-Abstand max. (mm)
45
home
Turck-Shop
Identifikationssystem
Schreib-Lesegeräte HF/UHF
TB-EM30WD-H1147-EX/C53