chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Zubehör
TN-UHF-ANT-Q250-FCC
Bestell-ID-Nr. 100028600
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
145,50 €
Artikel gesamt
145,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
SMA
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Polycarbonat/ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
65
Einsatzregion (UHF)
FCC (902…928 MHz)
Zubehörart
Passive UHF-Antenne
Hauptfunktionen
Zubehörart
Passive UHF-Antenne
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Einsatzregion (UHF)
FCC (902…928 MHz)
home
Turck-Shop
Identifikationssystem
Zubehör
TN-UHF-ANT-Q250-FCC