chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Netzwerk-Controller
DXM700-B1R4
Bestell-ID-Nr. 3806249
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
781,00 €
Artikel gesamt
781,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP20
Schaltelementfunktion
programmierbar
Ausgangsfunktion
PNP/NPN, Analogausgang
Bauform
Quader
Kommunikationsprotokoll
EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485
Elektrischer Anschluss
Schraubklemmen
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PC
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Max. Reichweite (mm)
3200000
Funktion
Baumtopologie
Betriebsspannung
DC
Antennenanschluss
RP-SMA Buchse
Ausgangstyp
PNP
Batterielösung
nein
Hauptfunktionen
Kommunikationsprotokoll
EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485
Funktion
Baumtopologie
Ausgangstyp
PNP
home
Turck-Shop
Industrial Wireless
Controller
DXM700-B1R4