chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
DX80DR2M-H4 | TURCK – Your Global Automation Partner
Funksystem
DX80DR2M-H4
Bestell-ID-Nr. 3013813
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Bauform
Quader
Kommunikationsprotokoll
RS232
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PC
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Max. Reichweite (mm)
3200000
Funktion
Baumtopologie
Betriebsspannung
DC
Antennenanschluss
RP-SMA Buchse
Eingangstyp
RTD/PT100 3-Draht
Ausgangstyp
-
Batterielösung
ja
Hauptfunktionen
Eingangstyp
RTD/PT100 3-Draht
Funktion
Baumtopologie
Ausgangstyp
-
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
702,00 €
Artikel gesamt
702,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Industrial Wireless
Wireless Geräte
DX80DR2M-H4
Support kontaktieren