chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
DX80DR2M-H4E-NB | TURCK – Your Global Automation Partner
Funksystem
DX80DR2M-H4E-NB
Bestell-ID-Nr. 3019955
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Zulassungen
CE, CSA, ATEX
Bauform
Quader
Kommunikationsprotokoll
RS485, Modbus RTU
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PC
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Max. Reichweite (mm)
3200000
Funktion
Baumtopologie
Betriebsspannung
DC
Antennenanschluss
RP-SMA Buchse
Eingangstyp
RTD
Ausgangstyp
-
Batterielösung
ja
Hauptfunktionen
Eingangstyp
RTD
Funktion
Baumtopologie
Ausgangstyp
-
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
718,00 €
Artikel gesamt
718,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Industrial Wireless
Wireless Geräte
DX80DR2M-H4E-NB
Support kontaktieren