chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Funksystem
DX80G2M6-B2Q
Bestell-ID-Nr. 3026576
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
451,00 €
Artikel gesamt
451,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Industrial Wireless
Wireless Geräte
DX80G2M6-B2Q
Technische Daten
Schutzart
IP00
Bauform
Quader
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU, RS485
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
FR4 Leiterplatte
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Funktion
Sterntopologie
Betriebsspannung
DC
Antennenanschluss
RP-SMA Buchse
Eingangstyp
PNP
Ausgangstyp
PNP
Batterielösung
nein
Hauptfunktionen
Eingangstyp
PNP
Funktion
Sterntopologie
Ausgangstyp
PNP
Support kontaktieren