chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Funksystem
DX80SR2M-H
Bestell-ID-Nr. 3044063
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
502,00 €
Artikel gesamt
502,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Bauform
Quader
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU, RS232, RS485
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PC
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Max. Reichweite (mm)
3200000
Funktion
Punkt-zu-Punkt
Betriebsspannung
DC
Antennenanschluss
RP-SMA Buchse
Eingangstyp
-
Ausgangstyp
-
Batterielösung
nein
Hauptfunktionen
Eingangstyp
-
Funktion
Punkt-zu-Punkt
Ausgangstyp
-
home
Turck-Shop
Industrial Wireless
Wireless Geräte
DX80SR2M-H