chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
DX80N2Q45CV | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Funkübertragungssystem
DX80N2Q45CV
Bestell-ID-Nr. 3026111
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Bauform
Quader
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PBT, Lexan
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
50
Funktion
Näherungsschalter
Betriebsspannung
DC
Antennenanschluss
intern (Leiterschlaufe)
Eingangstyp
Diskret (Sensor)
Batterielösung
ja
Brennweite (mm)
38
Lichtart
Rot
Baugröße
67.3 x 44.5 x 97.1 mm
Hauptfunktionen
Eingangstyp
Diskret (Sensor)
Funktion
Näherungsschalter
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
406,00 €
home
Turck-Shop
Industrial Wireless
Wireless Sensoren, Leuchten und Anzeigen
DX80N2Q45CV
Artikel gesamt
406,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren