chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
DX80N2Q45TH | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Funkübertragungssystem
DX80N2Q45TH
Bestell-ID-Nr. 3026123
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Bauform
Quader
Kommunikationsprotokoll
1-wire-serial
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PBT, Lexan
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
1000000
Funktion
Temperatursensor
Betriebsspannung
DC
Antennenanschluss
intern (Leiterschlaufe)
Eingangstyp
Temperatur/Luftfeuchte
Ausgangstyp
2-farbige LED-Anzeige (rot/grün)
Batterielösung
ja
Baugröße
68.9 x 44.5 x 110.6 mm
Hauptfunktionen
Eingangstyp
Temperatur/Luftfeuchte
Funktion
Temperatursensor
Ausgangstyp
2-farbige LED-Anzeige (rot/grün)
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
352,00 €
Artikel gesamt
352,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Industrial Wireless
Wireless Sensoren, Leuchten und Anzeigen
DX80N2Q45TH
Support kontaktieren