chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte
B-TL70DXN2-5
Bestell-ID-Nr. 3094215
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
166,80 €
Artikel gesamt
166,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Glattrohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PC
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Signalsäule
Antennenanschluss
intern (Leiterschlaufe)
Eingangstyp
PNP
Batterielösung
nein
Anzahl der Farben/Segmente
1
Dimmbar
nein
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Eingangstyp
PNP
Funktion
Signalsäule
home
Turck-Shop
Industrial Wireless
Wireless Sensoren, Leuchten und Anzeigen
B-TL70DXN2-5