chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light
K70DXN2T2GRYQ
Bestell-ID-Nr. 3096946
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
353,10 €
Artikel gesamt
353,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Schaltelementfunktion
Schließer
Bauform
Halbkugel
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PC
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Endschalter
Betriebsspannung
DC
Antennenanschluss
intern (Leiterschlaufe)
Eingangstyp
Kommunikationsprotokoll
Batterielösung
nein
Anzahl der Farben/Segmente
3
Hauptfunktionen
Eingangstyp
Kommunikationsprotokoll
Funktion
Endschalter
home
Turck-Shop
Industrial Wireless
Wireless Sensoren, Leuchten und Anzeigen
K70DXN2T2GRYQ