chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
DX80N2Q45RD NB | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Funkübertragungssystem
DX80N2Q45RD NB
Bestell-ID-Nr. 3802777
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PBT, Lexan
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
1000000
Betriebsspannung
DC
Antennenanschluss
intern (Leiterschlaufe)
Eingangstyp
Potentialfreie Kontakte oder NAMUR
Batterielösung
ja
Baugröße
66.5 x 44.5 x 97.1 mm
Hauptfunktionen
Eingangstyp
Potentialfreie Kontakte oder NAMUR
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
290,40 €
home
Turck-Shop
Industrial Wireless
Wireless Sensoren, Leuchten und Anzeigen
DX80N2Q45RD NB
Artikel gesamt
290,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren