chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
K50UX1ARA | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultraschallsensor
K50UX1ARA
Bestell-ID-Nr. 3804556
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Leitungslänge (m)
0.23
Bauform
Rohr
Kommunikationsprotokoll
1-wire-serial
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PBT
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
1000
Funktion
Näherungsschalter
Antennenanschluss
kein Funkteilnehmer
Hauptfunktionen
Funktion
Näherungsschalter
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
387,60 €
home
Turck-Shop
Industrial Wireless
Wireless Sensoren, Leuchten und Anzeigen
K50UX1ARA
Artikel gesamt
387,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren