chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Konverter
R45C-KII-IIQ
Bestell-ID-Nr. 3813769
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
211,20 €
Artikel gesamt
211,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67, IP68
Zulassungen
CE, UKCA, cULus
Bauform
Quader
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PVC
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Betriebsspannung
DC
Antennenanschluss
kein Funkteilnehmer
Batterielösung
nein
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Antennenanschluss
kein Funkteilnehmer
Schutzart
IP67, IP68
home
Turck-Shop
Industrial Wireless
Zubehör
R45C-KII-IIQ