chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LEDWLA580XD6-XQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Bildverarbeitung
LEDWLA580XD6-XQ
Bestell-ID-Nr. 3013956
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP50
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL eloxiert
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Abstrahlwinkel
6.5°
Funktion
Linienleuchte
Lichtart
Weiß
Baugröße
623.6 x 59.4 x 32.6 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusewerkstoff
Metall
Lichtart
Weiß
Schutzart
IP50
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
1.898,00 €
home
Turck-Shop
Industrielle Bildverarbeitung
Beleuchtungen
LEDWLA580XD6-XQ
Artikel gesamt
1.898,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren