chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LEDRA70XD5-XQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Bildverarbeitung
LEDRA70XD5-XQ
Bestell-ID-Nr. 3015724
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP50
Leitungslänge (m)
0.15
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
Kohlenstoffarmer Stahl
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Flächenleuchte
Lichtart
Rot
Baugröße
76.2 x 76.2 x 29.2 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusewerkstoff
Metall
Lichtart
Rot
Schutzart
IP50
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
399,90 €
home
Turck-Shop
Industrielle Bildverarbeitung
Beleuchtungen
LEDRA70XD5-XQ
Artikel gesamt
399,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren