chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
LEDBA70AD5-XQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Bildverarbeitung
LEDBA70AD5-XQ
Bestell-ID-Nr. 3016148
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP68
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
Vernickeltes Aluminium
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Flächenleuchte
Lichtart
Blau
Baugröße
102 x 91 x 28.2 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusewerkstoff
Metall
Lichtart
Blau
Schutzart
IP68
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
931,00 €
home
Turck-Shop
Industrielle Bildverarbeitung
Beleuchtungen
LEDBA70AD5-XQ
Artikel gesamt
931,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren