chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Bildverarbeitung
LEDUV395A70XD5-PQ
Bestell-ID-Nr. 3019891
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
945,00 €
Artikel gesamt
945,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Industrielle Bildverarbeitung
Beleuchtungen
LEDUV395A70XD5-PQ
Technische Daten
Schutzart
IP50
Leitungslänge (m)
0.15
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
Kohlenstoffarmer Stahl
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Flächenleuchte
Lichtart
UV
Baugröße
76.2 x 76.2 x 29.2 mm
Dimmbar
ja
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusewerkstoff
Metall
Lichtart
UV
Schutzart
IP50