chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LEDUV395LA145XD6-XQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Bildverarbeitung
LEDUV395LA145XD6-XQ
Bestell-ID-Nr. 3019919
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP50
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL eloxiert
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Abstrahlwinkel
5°
Funktion
Linienleuchte
Lichtart
UV
Baugröße
187.1 x 59.4 x 32.6 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusewerkstoff
Metall
Lichtart
UV
Schutzart
IP50
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
1.028,00 €
home
Turck-Shop
Industrielle Bildverarbeitung
Beleuchtungen
LEDUV395LA145XD6-XQ
Artikel gesamt
1.028,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren