chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LEDWA80X80W | TURCK – Your Global Automation Partner
Bildverarbeitung
LEDWA80X80W
Bestell-ID-Nr. 3071886
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP40
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
Kohlenstoffarmer Stahl
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Flächenleuchte
Lichtart
Weiß
Baugröße
92.6 x 110.4 x 25.4 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Metall
Lichtart
Weiß
Schutzart
IP40
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
549,00 €
home
Turck-Shop
Industrielle Bildverarbeitung
Beleuchtungen
LEDWA80X80W
Artikel gesamt
549,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren