chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LEDRR80X80M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Bildverarbeitung
LEDRR80X80M
Bestell-ID-Nr. 3072263
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP20
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M8 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
Kohlenstoffarmer Stahl
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Flächenleuchte
Lichtart
Rot
Baugröße
87.3 x 87.3 x 35.5 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusewerkstoff
Metall
Lichtart
Rot
Schutzart
IP20
home
Turck-Shop
Industrielle Bildverarbeitung
Beleuchtungen
LEDRR80X80M
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
707,00 €
Artikel gesamt
707,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren