chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LEDIB85X220W | TURCK – Your Global Automation Partner
Bildverarbeitung
LEDIB85X220W
Bestell-ID-Nr. 3073273
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP40
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
Kohlenstoffarmer Stahl
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Flächenleuchte
Lichtart
IR
Baugröße
260.8 x 107.6 x 25 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Metall
Lichtart
IR
Schutzart
IP40
home
Turck-Shop
Industrielle Bildverarbeitung
Beleuchtungen
LEDIB85X220W
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
777,00 €
Artikel gesamt
777,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren