chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
LEDRR62X62W | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Bildverarbeitung
LEDRR62X62W
Bestell-ID-Nr. 3073309
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP20
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
Kohlenstoffarmer Stahl
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Flächenleuchte
Lichtart
Rot
Baugröße
66.7 x 66.7 x 104.1 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Metall
Lichtart
Rot
Schutzart
IP20
home
Turck-Shop
Industrielle Bildverarbeitung
Beleuchtungen
LEDRR62X62W
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
345,10 €
Artikel gesamt
345,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren