chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LEDBA62X62M | TURCK – Your Global Automation Partner
Bildverarbeitung
LEDBA62X62M
Bestell-ID-Nr. 3073800
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP40
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M8 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
Kohlenstoffarmer Stahl
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Flächenleuchte
Lichtart
Blau
Baugröße
66.7 x 66.7 x 14.6 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusewerkstoff
Metall
Lichtart
Blau
Schutzart
IP40
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
390,60 €
home
Turck-Shop
Industrielle Bildverarbeitung
Beleuchtungen
LEDBA62X62M
Artikel gesamt
390,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren