chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Bildverarbeitung
LEDRO100M-D
Bestell-ID-Nr. 3075528
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
1.794,00 €
Artikel gesamt
1.794,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Industrielle Bildverarbeitung
Beleuchtungen
LEDRO100M-D
Technische Daten
Schutzart
IP40
Leitungslänge (m)
0.6
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M8 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL eloxiert
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Flächenleuchte
Lichtart
Rot
Baugröße
109.3 x 109.3 x 178 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusewerkstoff
Metall
Lichtart
Rot
Schutzart
IP40