chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LEDII150-3M | TURCK – Your Global Automation Partner
Bildverarbeitung
LEDII150-3M
Bestell-ID-Nr. 3076773
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP00
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M8 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL eloxiert
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Flächenleuchte
Lichtart
IR
Baugröße
192.5 x 192.5 x 25.8 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusewerkstoff
Metall
Lichtart
IR
Schutzart
IP00
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
1.321,00 €
home
Turck-Shop
Industrielle Bildverarbeitung
Beleuchtungen
LEDII150-3M
Artikel gesamt
1.321,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren