chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LEDRR90S-G | TURCK – Your Global Automation Partner
Bildverarbeitung
LEDRR90S-G
Bestell-ID-Nr. 3076791
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP68
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M8 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
Vernickeltes Aluminium
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Flächenleuchte
Lichtart
Rot
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusewerkstoff
Metall
Lichtart
Rot
Schutzart
IP68
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
1.167,00 €
home
Turck-Shop
Industrielle Bildverarbeitung
Beleuchtungen
LEDRR90S-G
Artikel gesamt
1.167,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren