chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LEDWO100M-D | TURCK – Your Global Automation Partner
Bildverarbeitung
LEDWO100M-D
Bestell-ID-Nr. 3077464
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP40
Leitungslänge (m)
0.6
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M8 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL eloxiert
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Flächenleuchte
Lichtart
Weiß
Baugröße
109.3 x 109.3 x 178 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusewerkstoff
Metall
Lichtart
Weiß
Schutzart
IP40
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
2.285,00 €
Artikel gesamt
2.285,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Industrielle Bildverarbeitung
Beleuchtungen
LEDWO100M-D
Support kontaktieren