chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LEDWB75X150PW2-XQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Bildverarbeitung
LEDWB75X150PW2-XQ
Bestell-ID-Nr. 3082478
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Flächenleuchte
Lichtart
Weiß
Baugröße
180.1 x 105.1 x 25.5 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Lichtart
Weiß
Schutzart
IP67
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
1.029,00 €
home
Turck-Shop
Industrielle Bildverarbeitung
Beleuchtungen
LEDWB75X150PW2-XQ
Artikel gesamt
1.029,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren