chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LEDIB300X150PW2-XQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Bildverarbeitung
LEDIB300X150PW2-XQ
Bestell-ID-Nr. 3082645
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Flächenleuchte
Lichtart
IR
Baugröße
180.1 x 356.5 x 25.5 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Lichtart
IR
Schutzart
IP67
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
2.414,00 €
home
Turck-Shop
Industrielle Bildverarbeitung
Beleuchtungen
LEDIB300X150PW2-XQ
Artikel gesamt
2.414,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren