chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LEDWRV70XD5-PM | TURCK – Your Global Automation Partner
Bildverarbeitung
LEDWRV70XD5-PM
Bestell-ID-Nr. 3097361
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP50
Leitungslänge (m)
0.3
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M8 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Flächenleuchte
Lichtart
Weiß
Baugröße
76.2 x 76.2 x 63 mm
Dimmbar
Potentiometer
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusewerkstoff
Metall
Lichtart
Weiß
Schutzart
IP50
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
458,10 €
home
Turck-Shop
Industrielle Bildverarbeitung
Beleuchtungen
LEDWRV70XD5-PM
Artikel gesamt
458,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren