chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
chevron_left
Menu
LEDIRV70XD5-XM | TURCK – Your Global Automation Partner
Bildverarbeitung
LEDIRV70XD5-XM
Bestell-ID-Nr. 3097363
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP50
Leitungslänge (m)
0.3
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M8 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Flächenleuchte
Lichtart
IR
Baugröße
76.2 x 76.2 x 63 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusewerkstoff
Metall
Lichtart
IR
Schutzart
IP50
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
427,20 €
home
Turck-Shop
Industrielle Bildverarbeitung
Beleuchtungen
LEDIRV70XD5-XM
Artikel gesamt
427,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren