chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Bildverarbeitung
LEDWRV80X80M
Bestell-ID-Nr. 3097374
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP50
Leitungslänge (m)
0.3
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M8 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Flächenleuchte
Lichtart
Weiß
Baugröße
87.3 x 87.3 x 35.5 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusewerkstoff
Metall
Lichtart
Weiß
Schutzart
IP50
home
Turck-Shop
Industrielle Bildverarbeitung
Beleuchtungen
LEDWRV80X80M
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
399,90 €
Artikel gesamt
399,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren