chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
GS60RL4Q | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Bildverarbeitung
GS60RL4Q
Bestell-ID-Nr. 3815788
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Bauform
zylindrisch/Gewinde
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusewerkstoff
Aluminium
Funktion
Spotleuchte
Steckverbindertyp
M12
Gehäusequalität
AL
Lichtart
Rot
Dimmbar
2-stufig
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusewerkstoff
Aluminium
Lichtart
Rot
Schutzart
IP67
Auf Lager
Listenpreis
240,90 €
home
Turck-Shop
Industrielle Bildverarbeitung
Beleuchtungen
GS60RL4Q
Artikel gesamt
240,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren