chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
GS60WL4AQ | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Bildverarbeitung
GS60WL4AQ
Bestell-ID-Nr. 3815795
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Bauform
zylindrisch/Gewinde
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12
Gehäusewerkstoff
Aluminium
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Spotleuchte
Lichtart
Weiß
Dimmbar
PWM
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusewerkstoff
Aluminium
Lichtart
Weiß
Schutzart
IP67
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
271,70 €
Artikel gesamt
271,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Industrielle Bildverarbeitung
Beleuchtungen
GS60WL4AQ
Support kontaktieren