chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BL60I340L14ASQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Bildverarbeitung
BL60I340L14ASQ
Bestell-ID-Nr. 3815823
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Bauform
Rechtwinkelig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusewerkstoff
Aluminium
Funktion
Linienleuchte
Steckverbindertyp
M12
Gehäusequalität
AL
Baugröße
381.4 x 60.9 x 31.3 mm
Lichtart
IR
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusewerkstoff
Aluminium
Lichtart
IR
Schutzart
IP69K
Auf Lager
Listenpreis
714,00 €
home
Turck-Shop
Industrielle Bildverarbeitung
Beleuchtungen
BL60I340L14ASQ
Artikel gesamt
714,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren