chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BL60W340L30ASQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Bildverarbeitung
BL60W340L30ASQ
Bestell-ID-Nr. 3815829
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP69K
Bauform
Rechtwinkelig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12
Gehäusewerkstoff
Aluminium
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Linienleuchte
Lichtart
Weiß
Baugröße
381.4 x 60.9 x 31.3 mm
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusewerkstoff
Aluminium
Lichtart
Weiß
Schutzart
IP69K
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
704,00 €
home
Turck-Shop
Industrielle Bildverarbeitung
Beleuchtungen
BL60W340L30ASQ
Artikel gesamt
704,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren