chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Bildverarbeitung
IVU2PTGB12
Bestell-ID-Nr. 3090748
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
2.120,00 €
Artikel gesamt
2.120,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Bauform
Quader
Kommunikationsprotokoll
EtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Grauwert
Betriebsspannung
DC
Brennweite (mm)
6
Lichtart
Blau
Auflösung
752 x 480 Pixel
Hauptfunktionen
Brennweite (mm)
6
Lichtart
Blau
Auflösung
752 x 480 Pixel
home
Turck-Shop
Industrielle Bildverarbeitung
Bildsensoren
IVU2PTGB12