chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Bildverarbeitung
PPROCTL1.3BCR
Bestell-ID-Nr. 3077258
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
5.183,00 €
Artikel gesamt
5.183,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP20
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader
Kommunikationsprotokoll
EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus TCP, PCCC, RS232
Elektrischer Anschluss
Schraubklemmen
Steckverbindertyp
abziehbare Schraubklemmen
Gehäusewerkstoff
Metall
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
BCR
Betriebsspannung
DC
Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Hauptfunktionen
Auflösung
1280 x 1024 Pixel
home
Turck-Shop
Industrielle Bildverarbeitung
Controller
PPROCTL1.3BCR