chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Bildverarbeitung
PPROCAMSR-P
Bestell-ID-Nr. 3077027
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
3.350,00 €
Artikel gesamt
3.350,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Industrielle Bildverarbeitung
Smart-Kameras
PPROCAMSR-P
Technische Daten
Schutzart
IP68
Kommunikationsprotokoll
EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus TCP, PCCC, RS232
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
Vernickeltes Aluminium
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Brennweite (mm)
16
Lichtart
Rot
Auflösung
640 x 480 Pixel
Hauptfunktionen
Kommunikationsprotokoll
EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus TCP, PCCC, RS232
Auflösung
640 x 480 Pixel