chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Bildverarbeitung
PPROCAMSI-P
Bestell-ID-Nr. 3077033
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
4.160,00 €
Artikel gesamt
4.160,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Industrielle Bildverarbeitung
Smart-Kameras
PPROCAMSI-P
Technische Daten
Schutzart
IP68
Gehäusewerkstoff
Aluminium
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Lichtart
IR
Auflösung
640 x 480 Pixel
Hauptfunktionen
Auflösung
640 x 480 Pixel