chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PPROCAM1.3SW-P | TURCK – Your Global Automation Partner
Bildverarbeitung
PPROCAM1.3SW-P
Bestell-ID-Nr. 3077055
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP68
Gehäusewerkstoff
Aluminium
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Lichtart
Weiß
Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Hauptfunktionen
Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
5.416,00 €
home
Turck-Shop
Industrielle Bildverarbeitung
Smart-Kameras
PPROCAM1.3SW-P
Artikel gesamt
5.416,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren