chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Messumformer-Speisetrenner
IMC-AIA01-11EX-I/24VDC
Bestell-ID-Nr. 100047944
Auf Lager
Preisgruppe
D3
Listenpreis
268,00 €
Artikel gesamt
268,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Interfacetechnik
Analogsignaltrenner
IMC-AIA01-11EX-I/24VDC
Technische Daten
Schutzart
IP67
Zulassungen
ATEX, cFMus, IECEx, TR CU
Elektrischer Anschluss
M12-Flanschanschluss
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Polycarbonat/ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Spannungsversorgung
24 VDC
Kanalanzahl
1
Ex-Ausführung
Ja
Signaltyp
Analogeingang
Nennspannung
24 VDC
Zulassungen
ATEX, IECEx, TR CU
Hauptfunktionen
Zulassungen
ATEX, IECEx, TR CU
Kanalanzahl
1
Signaltyp
Analogeingang
Nennspannung
24 VDC
Support kontaktieren