chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Analogsignaltrenner
IM31-22EX-U
Bestell-ID-Nr. 7506326
Auf Lager
Preisgruppe
D3
Listenpreis
255,60 €
Artikel gesamt
255,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Interfacetechnik
Analogsignaltrenner
IM31-22EX-U
Technische Daten
Schutzart
IP20
Zulassungen
ATEX, IECEx, UL, cFMus, TR CU, NEPSI, Metrological Approval Russia
Elektrischer Anschluss
4 x 3-polige abziehbare Klemmenblöcke, verpolsicher, Schraubanschluss
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Polycarbonat/ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Spannungsversorgung
widerange
Kanalanzahl
2
Ex-Ausführung
Ja
Signaltyp
Analogeingang
Nennspannung
Weitspannungsbereich
Zulassungen
ATEX, IECEx, UL, cFMus, TR CU, NEPSI
Hauptfunktionen
Zulassungen
ATEX, IECEx, UL, cFMus, TR CU, NEPSI
Kanalanzahl
2
Signaltyp
Analogeingang
Nennspannung
Weitspannungsbereich