chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
IM33-FSD-EX/L | TURCK – Your Global Automation Partner
Messumformer-Speisetrenner für Brand- und Rauchmelder
IM33-FSD-EX/L
Bestell-ID-Nr. 7506433
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP20
Zulassungen
ATEX, cFMus, TR CU, Metrological Approval Russia
Elektrischer Anschluss
4 x 3-polige abziehbare Klemmenblöcke mit Prüfbuchse, verpolsicher, Schraubanschluss
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Polycarbonat/ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Spannungsversorgung
loop-powered
Kanalanzahl
2
Ex-Ausführung
Ja
Signaltyp
Analogeingang
Nennspannung
Weitspannungsbereich
Zulassungen
ATEX, cFMus, TR CU
Hauptfunktionen
Zulassungen
ATEX, cFMus, TR CU
Kanalanzahl
2
Signaltyp
Analogeingang
Nennspannung
Weitspannungsbereich
Auf Lager
Preisgruppe
D3
Listenpreis
268,00 €
home
Turck-Shop
Interfacetechnik
Analogsignaltrenner
IM33-FSD-EX/L
Artikel gesamt
268,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren