chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Messumformer-Speisetrenner
IM33-11EX-HI
Bestell-ID-Nr. 7506443
Auf Lager
Preisgruppe
D3
Listenpreis
304,00 €
Artikel gesamt
304,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Interfacetechnik
Analogsignaltrenner
IM33-11EX-HI
Technische Daten
Schutzart
IP20
Zulassungen
ATEX, IECEx, cFMus, TR CU, INMETRO, Metrological Approval Russia
Elektrischer Anschluss
4 x 5-polige abziehbare Klemmenblöcke mit Prüfbuchse, verpolsicher, Schraubanschluss
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Polycarbonat/ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Spannungsversorgung
widerange
Kanalanzahl
1
Ex-Ausführung
Ja
Signaltyp
Analogeingang (HART transparent)
Nennspannung
Weitspannungsbereich
Zulassungen
ATEX, IECEx, cFMus, TR CU, INMETRO
Hauptfunktionen
Zulassungen
ATEX, IECEx, cFMus, TR CU, INMETRO
Kanalanzahl
1
Signaltyp
Analogeingang (HART transparent)
Nennspannung
Weitspannungsbereich