chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Messumformer-Speisetrenner
IM33-12-HI/24VDC
Bestell-ID-Nr. 7506454
Auf Lager
Preisgruppe
D3
Listenpreis
362,70 €
Artikel gesamt
362,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Interfacetechnik
Analogsignaltrenner
IM33-12-HI/24VDC
Technische Daten
Schutzart
IP20
Zulassungen
TR CU, Metrological Approval Russia
Elektrischer Anschluss
4 x 3-polige abziehbare Klemmenblöcke mit Prüfbuchse, verpolsicher, Schraubanschluss
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Polycarbonat/ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Spannungsversorgung
24 VDC
Kanalanzahl
1
Ex-Ausführung
Nein
Signaltyp
Analogeingang (HART transparent)
Nennspannung
24 VDC
Zulassungen
TR CU
Hauptfunktionen
Zulassungen
TR CU
Kanalanzahl
1
Signaltyp
Analogeingang (HART transparent)
Nennspannung
24 VDC