chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Potentiometerverstärker
IM36-11EX-U/24VDC
Bestell-ID-Nr. 7509526
Auf Lager
Preisgruppe
D3
Listenpreis
267,90 €
Artikel gesamt
267,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Interfacetechnik
Analogsignaltrenner
IM36-11EX-U/24VDC
Technische Daten
Schutzart
IP20
Zulassungen
ATEX, TR CU, Metrological Approval Russia
Elektrischer Anschluss
4 x 3-polige abziehbare Klemmenblöcke, verpolsicher, Schraubanschluss
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Polycarbonat/ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Spannungsversorgung
24 VDC
Kanalanzahl
1
Ex-Ausführung
Ja
Signaltyp
Widerstandseingang
Nennspannung
24 VDC
Zulassungen
ATEX, TR CU
Hauptfunktionen
Zulassungen
ATEX, TR CU
Kanalanzahl
1
Signaltyp
Widerstandseingang
Nennspannung
24 VDC