chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
IM36-22EX-U | TURCK – Your Global Automation Partner
Potentiometerverstärker
IM36-22EX-U
Bestell-ID-Nr. 7509530
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP20
Zulassungen
ATEX, IECEx, TR CU, Metrological Approval Russia
Elektrischer Anschluss
4 x 5-polige abziehbare Klemmenblöcke, verpolsicher, Schraubanschluss
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Polycarbonat/ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Spannungsversorgung
widerange
Kanalanzahl
2
Ex-Ausführung
Ja
Signaltyp
Widerstandseingang
Nennspannung
Weitspannungsbereich
Zulassungen
ATEX, IECEx, TR CU
Hauptfunktionen
Zulassungen
ATEX, IECEx, TR CU
Kanalanzahl
2
Signaltyp
Widerstandseingang
Nennspannung
Weitspannungsbereich
Auf Lager
Preisgruppe
D3
Listenpreis
319,50 €
home
Turck-Shop
Interfacetechnik
Analogsignaltrenner
IM36-22EX-U
Artikel gesamt
319,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren