chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Messumformer-Speisetrenner
IM43-14-CDRI
Bestell-ID-Nr. 7540045
Auf Lager
Preisgruppe
D3
Listenpreis
549,00 €
Artikel gesamt
549,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Interfacetechnik
Analogsignaltrenner
IM43-14-CDRI
Technische Daten
Schutzart
IP20
Zulassungen
TR CU, Metrological Approval Russia
Elektrischer Anschluss
4 x 5-polige abziehbare Klemmenblöcke, verpolsicher, Schraubanschluss
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Polycarbonat/ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Spannungsversorgung
widerange
Kanalanzahl
1
Ex-Ausführung
Nein
Signaltyp
Analogeingang
Nennspannung
Weitspannungsbereich
Zulassungen
TR CU
Digitalausgang
Relaisausgang
Hauptfunktionen
Zulassungen
TR CU
Kanalanzahl
1
Signaltyp
Analogeingang
Nennspannung
Weitspannungsbereich
Support kontaktieren